Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarre di collegamento, per SPC, 4HP
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
263964
|
| EAN |
4015082639648
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.323 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ZV-KSBI-4TE
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
forca
|
| Adatto per numero dispositivi |
0
|
| Numero di poli |
Polo singolo
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
4
|
| Numero di fasi |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|