Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263965
ZV-KSBI-5TE

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarre di collegamento, per SPC, 5HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263965
EAN
4015082639655
Lunghezza/profondità del prodotto
87.5 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.535 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-KSBI-5TE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
forca
Adatto per numero dispositivi
5
Numero di poli
Polo singolo
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
5
Numero di fasi
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.