Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263966
ZV-KSBI-5TE/N

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarre di collegamento, per SPC, 5HP, N

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263966
EAN
4015082639662
Lunghezza/profondità del prodotto
87.5 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.525 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-KSBI-5TE/N

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Adatto per numero dispositivi
0
Numero di poli
Unipolare
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
5
Numero di fasi
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.