Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263970
ZV-KSBI-11TE

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarre di collegamento, per SPC, 11HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263970
EAN
4015082639709
Lunghezza/profondità del prodotto
194.2 mm
Altezza prodotto
14.3 mm
Larghezza prodotto
14.9 mm
Peso prodotto
0.054 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-KSBI-11TE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Adatto per numero dispositivi
12
Numero di poli
Unipolare
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
11
Numero di fasi
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.