Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264301
PFGM-40/4/01

Eaton Moeller series xPole - Interruttore differenziale puro PFGM. Interruttore differenziale puro (RCCB), 40 A, 4 poli, 100 mA, tipo AC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PFGM RCCB
Sigla catalogo
264301
EAN
4015082643010
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61008
Codice modello
PFGM-40/4/01

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
KLV-TC-4 276241 (Custodia compatta) Z-FW/LP 248296 (Comando a distanza e dispositivo automatico per interruttore) Z-RC/AK-4TE 101062 (set di coperta di ritenuta)
InterruttorI differenziale puro
Tipo AC
PFGM
KLV-TC-4 276241 (custodia compatta)
Z-FW/LP 248296 (Telecomando e dispositivo di commutazione automatico)
Z-RC/AK-4TE 101062 (set di coperchi di piombatura)
Valore nominale intensità di corrente
40 A
Tensione nominale
230 V AC / 400 V AC
Caratteristiche
Interruttore differenziale puro
Accessoriabile
Accessorio necessario
Z-HK 248432
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dotato di:
IS/SPE-1TE 101911
Dispositivo di interblocco
Carcassa
45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz
Grado di inquinamento
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Guida DIN
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
8,4 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
25 A gG/gL
Larghezza integrata (numero di unità)
70 mm (4 SU)
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Potere d’interruzione
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti aperti/di sollevamento
Intervallo circuito di prova
196 V AC - 456 V AC
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
69.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Valori nominali corrente di guasto
100 mA
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Grado di protezione
IP20, IP40 con custodia idonea
IP20
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
Numero di poli
Quattro poli
Tipo corrente di dispersione
AC
Durata elettrica
4000 operazioni
Tipo
  • PFGM
  • InterruttorI differenziale puro
  • Tipo AC
Caratteristiche speciali
  • La temperatura di esercizio massima è di 60 °C: A partire da 40 °C, la corrente continua massima ammissibile diminuisce di 2,5% ogni 1 °C
  • Apertura del contatto di segnale per l'installazione successiva Z-NHK 248434
Applicazione
  • Interruttore automatico di corrente residua per applicazioni residenziali e commerciali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente alternata (AC)
Corrente di guasto nominale - max
0.1 A
Corrente di guasto nominale - min
0.1 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
500 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità corrente di spunto
0.25 kA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Tipo di tensione
AC
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Tempo d'intervento
Intervento non ritardato
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² (2x)
Numero RAL
7035
Colore
Grigio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.