Componenti per la distribuzione Eaton. Terminale di potenza, lunga, fortemente a gomito, con coperchio posteriore
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
264911
|
| EAN |
4015082649111
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
74 mm
|
| Altezza prodotto |
28.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
0.088 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-EK/95-3N
|
| Adatto per |
Collegamento conduttore rotondo
Altro |
| Corrente nominale di esercizio |
0 A
|