Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264913
Z-SV-16/N-1TE

Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, 1 fasi, 16qmm, blu, piatto, spina, 1m

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
264913
EAN
4015082649135
Lunghezza/profondità del prodotto
27.8 mm
Altezza prodotto
4.4 mm
Larghezza prodotto
1008 mm
Peso prodotto
0.228 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SV-16/N-1TE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
spina
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
0
Numero di poli
2 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
1
Numero di fasi
1
Dimensioni passo
17.95 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Adatto per
Dispositivi con sbarra di collegamento-N
56 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.