Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, trifase+2N, 16qmm, spina, 1m
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
264914
|
| EAN |
4015082649142
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29.5 mm
|
| Altezza prodotto |
24 mm
|
| Larghezza prodotto |
1020 mm
|
| Peso prodotto |
0.729 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SV-16/2P+2N-2TE
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
56
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
2
|
| Numero di fasi |
3
|
| Dimensioni passo |
17.95 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|
| Adatto per |
Dispositivi con sbarra di collegamento-N
56 dispositivi |