Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264915
Z-SV-16/3P+3N-3TE

Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, 4 fasi, 16qmm, spina, 1m

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
264915
EAN
4015082649159
Lunghezza/profondità del prodotto
29.5 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
1020 mm
Peso prodotto
0.87 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SV-16/3P+3N-3TE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
6
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
56
Numero di fasi
3
Dimensioni passo
17.8 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.