Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264916
Z-SV-10/1P-1TE/13

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento blocco 1Ph., per PLN. (1HP), Z-SI, grigio piatto

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
264916
EAN
4015082649166
Lunghezza/profondità del prodotto
28 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
232 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SV-10/1P-1TE/13

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
50 A
Adatto per numero dispositivi
0
Numero di poli
Unipolare
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
1
Numero di fasi
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.