Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento blocco 1Ph., per PLN. (1HP), Z-SI, blu, piatto
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
264917
|
| EAN |
4015082649173
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
28 mm
|
| Altezza prodotto |
6 mm
|
| Larghezza prodotto |
232 mm
|
| Peso prodotto |
0.038 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SV-10/N-1TE/13
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
50 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
19
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
10 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di fasi |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|