Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264918
Z-SV-10/1P-F/13

Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, 1 fasi, 10qmm, angolato grigio, spina, 13SU

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
264918
EAN
4015082649180
Lunghezza/profondità del prodotto
17.6 mm
Altezza prodotto
15.3 mm
Larghezza prodotto
232 mm
Peso prodotto
0.036 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SV-10/1P-F/13

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
spina
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
50 A
Adatto per numero dispositivi
7
Numero di poli
Unipolare
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
1
Numero di fasi
1
Dimensioni passo
17.95 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Adatto per
13 dispositivi
Dispositivi con sbarra di N

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.