Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, 1 fasi, 10qmm, angolare blu, spina, 13SU
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
264919
|
| EAN |
4015082649197
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
17.6 mm
|
| Altezza prodotto |
15.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
232 mm
|
| Peso prodotto |
0.036 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SV-10/N-F/13
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
50 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
8
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
10 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
13
|
| Numero di fasi |
1
|
| Dimensioni passo |
17.95 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|
| Adatto per |
13 dispositivi
Dispositivi con sbarra di collegamento-N |