Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, trifase, 16qmm, spina, 1m
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
264925
|
| EAN |
4015082649258
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29.5 mm
|
| Altezza prodotto |
16.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
1020 mm
|
| Peso prodotto |
0.652 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SV-16/3P-3TE
|
| Caratteristiche |
Isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
0
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
3
|
| Numero di fasi |
3
|
| Dimensioni passo |
17.95 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|
| Adatto per |
19 dispositivi
|