Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264927
Z-SV-10/3P+3N-3TE/13

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento blocco per PLN. (1 unità di spazio), fornito con tappi terminali

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
264927
EAN
4015082649272
Lunghezza/profondità del prodotto
29.5 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
232 mm
Peso prodotto
0.141 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SV-10/3P+3N-3TE/13

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
spina
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
50 A
Adatto per numero dispositivi
13
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
3
Numero di fasi
4
Dimensioni passo
17.95 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Adatto per
13 dispositivi
Dispositivi con sbarra di collegamento-N

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.