Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264933
Z-EK/95

Componenti per la distribuzione Eaton. Terminale di potenza, lunga, leggermente a gomito, con coperchio posteriore

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
264933
EAN
4015082649333
Lunghezza/profondità del prodotto
75.5 mm
Altezza prodotto
28.5 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
0.088 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-EK/95

Caratteristiche prodotto

Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Altro
Corrente nominale di esercizio
0 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.