Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264934
Z-EK/50

Componenti per la distribuzione Eaton. Morsetto di ampliamento, 6-50 mm², per Z-SLS, PLHT D0.-SO/..

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
264934
EAN
4015082649340
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
0.032 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-EK/50

Caratteristiche prodotto

Larghezza morsetto
16.5 mm
Sez. del condutt. - max
50 mm²
Corrente nominale di esercizio (le)- max
125 A
Adatto per
Altro
Collegamento conduttore rotondo
Corrente nominale di esercizio
125A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.