Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264935
Z-EK/25

Componenti per la distribuzione Eaton. Terminale di potenza, lunga, tipo dritto, con coperchio posteriore

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
264935
EAN
4015082649357
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-EK/25

Caratteristiche prodotto

Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Altro
Corrente nominale di esercizio
0 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.