Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264937
Z-EK/25/QL

Componenti per la distribuzione Eaton. Morsetto di ampliamento, lunga, trasversale

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
264937
EAN
4015082649371
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
17 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-EK/25/QL

Caratteristiche prodotto

Larghezza morsetto
17.5 mm
Sez. del condutt. - max
25 mm²
Corrente nominale di esercizio (le)- max
80 A
Adatto per
Altro
Collegamento conduttore rotondo
Corrente nominale di esercizio
80 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.