Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264938
Codice del modello: Z-SV-35/3P

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento blocco 3Ph., per Z-SLS, PLHT D0.-SO/.., PLHT-V (1, 5 unità di spazio)

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
264938
EAN
4015082649388
Lunghezza/profondità del prodotto
39.3 mm
Altezza prodotto
19.9 mm
Larghezza prodotto
985 mm
Peso prodotto
1.185 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SV-35/3P

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
110 A
Adatto per numero dispositivi
2
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
35 mm²
Numero di distanziali modulari
12
Numero di fasi
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
480 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.