Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

265574
Z-TN230/SS

Relè preselezione Eaton Z-TN, 230 V AC/50 Hz, 2 NA, 20 A, 1 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Relè Z-TN Eaton
Sigla catalogo
265574
EAN
4015082655747
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.136 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-TN230/SS

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Caratteristiche meccaniche

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
20 A

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
6,4 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A

Technical data - electrical

Tensione di comando 1 - max
230 V
Tensione di comando 1 - min
230 V
Tipo di tensione di comando 1
AC
Tipo di tensione di comando 2
AC/DC
Tensione di comando frequenza 1 - max
50 Hz
Tensione di comando frequenza 1 - min
50 Hz
Tensione di alimentazione - max
250 V
Tensione di alimentazione - min
250 V
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
60 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.