Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

265576
Z-TN230/3S

Relè preselezione Eaton Z-TN, 230 V AC/50 Hz, 3 NA, 20 A, 1 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Relè Z-TN Eaton
Sigla catalogo
265576
EAN
4015082655761
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.263 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-TN230/3S

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
20 A
Metodo di montaggio
Guida DIN
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
8,4 W
Tipo di tensione di comando 1
AC
Temperatura ambiente di esercizio - max
45 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Tensione di comando 1 - max
230 V
Tensione di comando 1 - min
230 V
Tensione di comando frequenza 1 - max
50 Hz
Tensione di comando frequenza 1 - min
50 Hz
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
2 W
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
3
Tipo di tensione di comando 2
AC/DC
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A
Tensione di alimentazione - max
250 V
Tensione di alimentazione - min
250 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Profondità interna
60 mm
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Caratteristiche meccaniche

Esporta le caratteristiche del prodotto