Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, per PFDM, 1W+1N/C, 0,5HP
| Nome prodotto |
Eaton Auxiliary switch
|
| Sigla catalogo |
265620
|
| EAN |
4015082656201
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
88 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
0.043 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Codice modello |
Z-HD
|
| Tipo |
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Contatti ausiliari
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Adatto alla corrente dell’unità di contatto principale - max |
6 A
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Larghezza di montaggio |
0.5
|
| Installazione dispositivo |
interruttore differenziale
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
2
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Metodo di montaggio |
Per il montaggio a sinistra per: FI
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Utilizzato con |
Contatti ausiliari
Accessori Accessorio per interruttore differenziale puro |
| Dispositivi supplementari richiesti |
Contatto ausiliario
|
| Funzioni |
Contatto ausiliario
|