Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

265627
CBEU-02/02

Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Ingresso binario, montaggio a incasso, 2x contatti di segnalazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Interfaccia ingresso Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
265627
EAN
4015082656270
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
19 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.065 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CBEU-02/02

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Interfaccia
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
KNX
Dotato di:
Connessione bus
Alimentazione
Batteria
Tipo prodotto sistema bus
Ingresso/uscita
Profondità scatola di installazione integrata - min
19 mm
Numero di ingressi
Tipo di tensione
CA
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
A incasso
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.