Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

265643
CSEZ-01/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensori. sensore di temperatura

Specifiche generali

Nome prodotto
Sensore Eaton Moeller series xComfort senza interfaccia RF
Sigla catalogo
265643
EAN
4015082656430
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
0.048 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CSEZ-01/01

Caratteristiche prodotto

Tipo
Ingressi
Tipo di sistema operativo bus
Nessuno
Colore
Nero
Grado di protezione
IP54
Tipo di sensore
Temperatura
Metodo di montaggio
Altro
Modello
sensore di temperatura
Numero di ingressi (binario)
0
Numero RAL (Akin)
9005

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.