Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

265646
CBTZ-00/01

Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Batteria, tipo 1-3V, CR2430

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort batteria selettiva senza fili
Sigla catalogo
265646
EAN
4015082656461
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
3 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CBTZ-00/01

Caratteristiche prodotto

Tipo
Accessori
Indicazione (IEC)
CR 2430
Indicatore (non IEC)
Nessuno
Capacità (mAh)
290 mAh
Tensione nominale - max
3 V
Numero di celle
1
Modello
Lithium
Indicazione dimensioni
Pila a pastiglia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.