Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

265647
CBTZ-00/02

Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Batteria, tipo 2-3V, CR2477N

Specifiche generali

Nome prodotto
Batteria sensore Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
265647
EAN
4015082656478
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
7.7 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
8.27 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CBTZ-00/02

Caratteristiche prodotto

Tipo
Accessori
Indicazione (IEC)
CR 2477N
Indicatore (non IEC)
Nessuno
Capacità (mAh)
1000 mAh
Tensione nominale - max
3 V
Numero di celle
1
Modello
Lithium
Indicazione dimensioni
Pila a pastiglia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.