Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266137
M22-LS

Eaton Moeller® series adattatore M22, RMQ-Titan

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Adattatore M22
Sigla catalogo
266137
EAN
4015082661373
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.006 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
M22-LS

Actuator

Materiale custodia
Materiale isolante
Caratteristiche
Azionamento tramite elemento di comandoRMQ-Titan®

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Grado di protezione
Nessuno
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.