Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266852
Codice del modello: Z-TS25/1

Z-TS25/1. Commutazione tariffa, 25 A, 1 polo, 16-25 A

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
266852
EAN
4015082668525
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.122 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-TS25/1

Caratteristiche prodotto

Tipo attuatore
Leva a bilanciere
Tecnica di spegnimento
Magnetico
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
16 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
25 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
16 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
25 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
16 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Dotato di:
Protezione termica
Grado di protezione
IP20
Costruzione del dispositivo
Apparecchio completo in custodia
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Raccordo a vite
Numero di poli
Unipolare
Black-out
3.7 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.