Z-TS32/1. Commutazione tariffa, 32 A, 1 polo, 20-32 A
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
266853
|
| EAN |
4015082668532
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.122 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-TS32/1
|
| Tipo attuatore |
Leva a bilanciere
|
| Tecnica di spegnimento |
Magnetico
|
| Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min |
20 A
|
| Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max |
32 A
|
| Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min |
20 A
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
32 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
20 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
400 V
|
| Dotato di: |
Protezione termica
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Costruzione del dispositivo |
Apparecchio completo in custodia
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Raccordo a vite
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Black-out |
3.9 W
|