Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266856
Codice del modello: Z-TS63/1

Z-TS63/1. Commutazione tariffa, 63 A, 1 polo, 50-63 A

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
266856
EAN
4015082668563
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.122 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-TS63/1

Caratteristiche prodotto

Tipo attuatore
Leva a bilanciere
Tecnica di spegnimento
Magnetico
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
50 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
63 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
50 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
63 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
50 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Dotato di:
Protezione termica
Grado di protezione
IP20
Costruzione del dispositivo
Apparecchio completo in custodia
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Numero di poli
Unipolare
Black-out
5.3 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.