Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266860
Z-TS40/3

Z-TS40/3. Commutazione tariffa, 40 A, 3 poli, 25-40 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
266860
EAN
4015082668600
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.366 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-TS40/3

Caratteristiche prodotto

Tipo attuatore
Maniglia rotativa
Tecnica di spegnimento
magnetico
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
25 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
40 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
25 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
40 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
25 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Dotato di:
Protezione termica
Grado di protezione
IP20
Costruzione del dispositivo
apparecchio completo nella cassa
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Numero di poli
3 poli
Black-out
12.7 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.