Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266874
ZV-KSBI-9TE/N

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarre di collegamento, per SPC, 9HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
266874
EAN
4015082668747
Lunghezza/profondità del prodotto
157 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
19 mm
Peso prodotto
0.044 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-KSBI-9TE/N

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
forca
Valore sovratensione
4 KV
Adatto per numero dispositivi
12
Numero di poli
2 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
9
Numero di fasi
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.