Componenti per la distribuzione Eaton. Presa Schuko, 10/16A, 250V AC
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
266875
|
| EAN |
4015082668754
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
44 mm
|
| Peso prodotto |
0.125 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SD230
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Numero di pin attivi (piatti) |
0
|
| Numero di pin attivi (circolari) |
2
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
250 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2.5
|
| Valori nominali amperaggio |
16 A
|
| Modello |
SCHUKO
Presa di corrente CEE 7/3 (tipo F) |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Numero di prese |
1
|
| Numero di contatti attivi (quadrato) |
0
|
| contatto di protezione |
Clip di messa a terra
|