Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266876
Z-SD230-BS

Componenti per la distribuzione Eaton. Presa Schuko, 10/16A, 250V CA, con alveoli protetti contro il contatto accidentale

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
266876
EAN
4015082668761
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
44 mm
Peso prodotto
0.127 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SD230-BS

Caratteristiche prodotto

Grado di protezione
IP20
Dotato di:
Con protezione dal contatto ottimizzata
Profondità interna
60 mm
Numero di pin attivi (piatti)
0
Numero di pin attivi (circolari)
2
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2.5
Valori nominali amperaggio
16 A
Modello
pin contatto di protezione
Tipo di tensione
CA
Numero di prese
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.