Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

266955
PBHT-125/4/03-A-F

Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore termico dell’interruttore differenziale puro - PLHT, 125/4/03-A-F

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PBHT RCCB add-on unit
Sigla catalogo
266955
EAN
4015082669553
Lunghezza/profondità del prodotto
94.5 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.521 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-2
Codice modello
PBHT-125/4/03-A-F

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Tipo A
PBHT
unità di protezione da corrente residua aggiuntiva 
Valore nominale intensità di corrente
125 A
Caratteristiche
Accessoriabile
unità di protezione da corrente residua aggiuntiva 
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Carcassa
45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz
Grado di inquinamento
Durata meccanica
8000 operazioni
Metodo di montaggio
Guida DIN
Avvitato su PLHT
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
39.7 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0 kA
10 kA
Larghezza integrata (numero di unità)
95 mm (5,5 SU)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a mantello
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
75 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
2.5 mm²
Valori nominali corrente di guasto
300 mA
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Grado di protezione
IP20, IP40 con custodia idonea
IP20
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
Numero di poli
Quattro poli
Tipo corrente di dispersione
A
Durata elettrica
1000 operazioni
Tipo
  • unità di protezione da corrente residua aggiuntiva 
  • PBHT
  • Tipo A
Caratteristiche speciali
Suggerimento temperatura ambiente: A partire da 40°C si riduce la corrente ininterrotta max. ammessa di 3% per ogni 1°C
Applicazione
  • Per applicazioni commerciali e industriali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva
Corrente di guasto nominale - max
0.3 A
Corrente di guasto nominale - min
0.3 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
125 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità corrente di spunto
0.25 kA
Tensione nominale - max
415 V
Tensione nominale - min
240 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
5.5
Tempo d'intervento
Intervento non ritardato
Potenza nominale di cortocircuito
Uguale a PLHT connesso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.