Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

266981
PBSM-634/1-F

Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore termico dell'interruttore automatico di corrente residua per PLS. 63A, 4 p, 1000mA, tipo AC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller serie xPole - PBSM RCCB unità aggiuntiva
Sigla catalogo
266981
EAN
4015082669812
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
0.31 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61009
Codice modello
PBSM-634/1-F

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
PBSM
unità di protezione da corrente residua aggiuntiva 
Tipo AC
Valore nominale intensità di corrente
63 A
Caratteristiche
unità di protezione da corrente residua aggiuntiva 
Accessoriabile
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Carcassa
45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz
Grado di inquinamento
2 
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Guida DIN
Montaggio fisso su PLS
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
25 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0 kA
10 kA
Larghezza integrata (numero di unità)
125 mm (4 SU)
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a mantello
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
76 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
0.75 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
0.75 mm²
Valori nominali corrente di guasto
1000 mA
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Grado di protezione
IP20, IP40 con custodia idonea
IP20
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
Numero di poli
Quattro poli
Tipo corrente di dispersione
AC
Durata elettrica
4000 operazioni
Tipo
  • unità di protezione da corrente residua aggiuntiva
  • PBSM
  • tipo AC
Caratteristiche speciali
Suggerimento temperatura ambiente: A partire da 40°C si riduce la corrente ininterrotta max. ammessa di 3% per ogni 1°C
Applicazione
  • Quadro elettrico per uso residenziale e commerciale
  • Quadro elettrico xPole per uso residenziale e commerciale
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente alternata (AC)
Corrente di guasto nominale - max
1 A
Corrente di guasto nominale - min
1 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità corrente di spunto
0.25 kA
Tensione nominale - max
415 V
Tensione nominale - min
240 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
7
Tempo d'intervento
Intervento non ritardato
Potenza nominale di cortocircuito
Uguale a PLS connesso fino a max. 10 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.