Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

267511
Z-GV-16/3P-3TE/6

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarre di collegamento, 3p, per SPI e SPC

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
267511
EAN
4015082675110
Lunghezza/profondità del prodotto
32.5 mm
Altezza prodotto
14.9 mm
Larghezza prodotto
108 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-GV-16/3P-3TE/6

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
9
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
3
Numero di fasi
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
500 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.