Componenti di Eaton per la distribuzione. blocco con lucchetto in plastica
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
268981
|
| EAN |
4015082689810
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.06 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SLZ/SP
|
| Utilizzato con |
Z-SLS/NEOZ
Z-SLK/D0 Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK Inibizione dell’accensione Accessori materiale per fusibili |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
bloccaggio meccanico
Accessorio |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|