Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

268982
Z-SLZ/KL

Componenti di Eaton per la distribuzione. Morsetto doppio di alimentazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
268982
EAN
4015082689827
Lunghezza/profondità del prodotto
43.5 mm
Altezza prodotto
43.5 mm
Larghezza prodotto
81 mm
Peso prodotto
0.135 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SLZ/KL

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Z-SLK/D0
Z-SLS/NEOZ
Z-SLS/CEK
Z-SLK/NEOZ
materiale per fusibili
Morsetto doppio di alimentazione
Accessori
Tipo di accessorio/parte di ricambio
tecnica di collegamento
Accessorio
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Funzioni
Accessori
Tipo
  • Accessori
  • materiale per fusibili
  • Morsetto doppio di alimentazione
Caratteristiche speciali
2 x 3 x 35 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.