Componenti per la distribuzione Eaton, Cartuccia fusibile con applicazione lampeggiante, D01, 2A, 24 V, gL/gG, set di 3 pezzi
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
268995
|
| EAN |
4015082689957
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.13 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SLS/B-24-2A
|
| Utilizzato con |
Cartucce fusibili
Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK Z-SLS/NEOZ Accessori Materiale per fusibili Set di fusibili |
| Valore nominale intensità di corrente |
2 A
|
| Carcassa |
D01
|
| Categoria d'uso |
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi)
gG (gL) |
| Colore |
Rosa
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
24 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
2 A
|
| Tensione di prova |
5 KV
|
| Tensione nominale in AC |
24 - 60 V AC
|
| Tensione nominale, DC |
24 - 60 V DC
|
| Funzioni |
Accessorio
|
| Tensione nominale |
24 V AC - 60 V AC
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|