Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

268996
Codice del modello: Z-SLS/B-24-4A

Componenti per la distribuzione Eaton, Cartuccia fusibile con applicazione lampeggiante, D01, 4A, 24 V, gL/gG, set di 3 pezzi

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
268996
EAN
4015082689964
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SLS/B-24-4A

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Z-SLS/CEK
Z-SLK/NEOZ
Cartucce fusibili
Z-SLS/NEOZ
Set di fusibili
Accessori
Materiale per fusibili
Valore nominale intensità di corrente
4 A
Carcassa
D01
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi)
gG (gL)
Colore
Marrone
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
24 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
4 A
Tensione di prova
5 KV
Tensione nominale in AC
24 - 60 V AC
Tensione nominale, DC
24 - 60 V DC
Funzioni
Accessori
Tensione nominale
24 V AC - 60 V AC
Tipo
  • Accessori
  • Materiale per fusibili
  • Set di fusibili
Caratteristiche speciali
  • Con funzione lampeggiante
  • Fissaggio a scatto su guida DIN
  • 1 set comprende: 3 cartucce fusibile, 3 codifiche della corrente, 1 scatola in plastica del colore dell'indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.