Componenti per la distribuzione Eaton, Cartuccia fusibile con applicazione lampeggiante, D02, 35A, 24 V, gL/gG, set di 3 pezzi
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
269002
|
| EAN |
4015082690021
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.145 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SLS/B/24-35A
|
| Utilizzato con |
Z-SLS/CEK
Cartucce fusibili Z-SLK/NEOZ Z-SLS/NEOZ Materiale per fusibili Set di fusibili Accessori |
| Valore nominale intensità di corrente |
35A
|
| Carcassa |
D02
|
| Categoria d'uso |
gG (gL)
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi) |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
2,8 W
|
| Colore |
Nero
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
35 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
24 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
35 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Tensione di prova |
5 KV
|
| Tensione nominale in AC |
24 - 60 V AC
|
| Tensione nominale, DC |
24 - 60 V DC
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Tensione nominale |
24 V AC - 60 V AC
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|