Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

269006
Z-SLS/E-10A

Componenti per la distribuzione Eaton, Cartuccia fusibile senza applicazione lampeggiante con fusibile D01, 10A, 400VAC, gL/gG, il set è composto da 3 pezzi

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
269006
EAN
4015082690069
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SLS/E-10A

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Z-SLK/NEOZ
Z-SLS/CEK
Z-SLS/NEOZ
materiale per fusibili
Accessori
Set di fusibili
Valore nominale intensità di corrente
10 A
Carcassa
D01
Categoria d'uso
gG (gL)
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi)
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
13,5 W
Colore
Rosso
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
1.35 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
10 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Tensione di prova
5 KV
Tensione nominale, DC
220 V DC
Funzioni
Accessori
Tensione nominale
400 VAC
Tipo
  • Accessori
  • materiale per fusibili
  • Set di fusibili
Caratteristiche speciali
  • Fissaggio a scatto su guida DIN
  • 1 set comprende: 3 cartucce fusibile, 3 codifiche della corrente, 1 scatola in plastica del colore dell'indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.