Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269470
EMT6-K

Eaton Moeller® series termoprotettore a termistori EMT6, 1N/O+1N/C, 24-240VAC/DC, senza blocco richiusore

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series termoprotettore a termistori EMT6
Sigla catalogo
269470
EAN
4015082694708
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
83 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Certificazione/i
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-8
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA File No.: 12528
EN 55011
IEC/EN 61000-4-3
CE
IEC/EN 61000-4-2
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL 508
IEC/EN 60947
Codice modello
EMT6-K

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
45 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-45 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.8 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V x Uₑ
Consumo energetico
2 W a DC
3,5 VA a AC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A a AC-14, 400 V (NC)
3 A a AC-14, 380 V 400 V 415 V (NA)
1 A a AC-15, 300 V (NA)
3 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V (NA)
1 A a AC-15, 380 V 400 V 415 V (NA)
3 A a AC-14, 300 V (NA)
1 A a AC-15, 300 V (NC)
3 A in AC-14, 300 V (NC)
3 A a AC-14, 380 V 400 V 415 V (NC)
1 A a AC-15, 380 V 400 V 415 V (NC)
3 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V (NC)
3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Reset resistenza
1600 Ω
Classe di protezione da corto circuito
potenza 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Resistenza allo sgancio
3600 Ω
Tensione nominale - max
600 V

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale
secondo IEC/EN 61000-4-4
Scarica dei contatti
6 kV, Scarica elettrostatica (ESD)
Campi elettromagnetici
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
4 kV, asimmetrico, (surge), EMC
Secondo IEC/EN 61000-4-5, frequenza impulsi (picco di potenza), EMC
2 kV, forma simmetrica (surge), EMC

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
Notifiche di rete e guasti tramite display LED
Cortocircuito nel cavo del sensore
Funzione di prova tramite pulsante separato

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Termoprotettore a termistori EMT6
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
6000 V AC
Isolamento sicuro
250 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra i contatti e l'alimentazione, Secondo EN 61140
Resistenza agli urti
10 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Tipo di tensione
AC/CC

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite di collegamento
Dimensione cacciavite
1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Capacità morsetti
1 x (0,5 - 2,5) mm², cavo rigido
20 - 14 AWG, con conduttore unico o a trefoli
2 x (0,5 - 1,5) mm², cavo rigido
1 x (0,5 - 2,5) mm², flessibile con puntalino
2 x (0,5 - 1,5) mm², flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto