Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269471
Codice del modello: EMT6-KDB

Eaton Moeller® series termoprotettore a termistori EMT6, 1N/O+1N/C, 24-240VAC/DC, con blocco richiusore

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series termoprotettore a termistori EMT6
Sigla catalogo
269471
EAN
4015082694715
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
83 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.132 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 12528
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61000-4-3
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-8
IEC/EN 61000-4-2
CE
UL 508
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
EN 55011
Codice modello
EMT6-KDB

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Funzioni
Manual reset
Notifiche di rete e guasti tramite display LED
Cortocircuito nel cavo del sensore
Funzione di prova tramite pulsante separato
reset esterno possibile
Reset manuale o remoto

General information

Grado di protezione
IP20
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Termoprotettore a termistori EMT6
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
4000 V AC
Isolamento sicuro
250 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra i contatti e l'alimentazione, Secondo EN 61140
Resistenza agli urti
10 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Tipo di tensione
AC/CC

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
45 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-45 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
1 kV, Cavo di segnale
2 kV, Cavo di alimentazione
in conformità a IEC/EN 61000-4-4
Scarica dei contatti
6 kV, Scarica elettrostatica (ESD)
Campi elettromagnetici
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
2 kV, forma simmetrica (surge), EMC
Secondo IEC/EN 61000-4-5, frequenza impulsi (picco di potenza), EMC
4 kV, asimmetrico, (surge), EMC

Terminal capacities

Capacità morsetti
1 x (0,5 - 2,5) mm², flessibile con puntalino
1 x (0,5 - 2,5) mm², cavo rigido
2 x (0,5 - 1,5) mm², flessibile con puntalino
20 - 14 AWG, con conduttore unico o a trefoli
2 x (0,5 - 1,5) mm², cavo rigido
Grandezza vite
M3.5, Vite terminale
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Electrical rating

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V x Uₑ
Consumo energetico
2 W a DC
3,5 VA a AC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A a AC-14, 380 V 400 V 415 V (NC)
1 A a AC-15, 300 V (NC)
3 A a AC-14, 400 V (NC)
3 A a AC-14, 300 V (NA)
1 A a AC-15, 300 V (NA)
1 A a AC-15, 380 V 400 V 415 V (NA)
3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A in AC-14, 300 V (NC)
3 A a AC-14, 380 V 400 V 415 V (NA)
3 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V (NA)
1 A a AC-15, 380 V 400 V 415 V (NC)
3 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V (NC)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Reset resistenza
1600 Ω
Classe di protezione da corto circuito
potenza 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Resistenza allo sgancio
3600 Ω
Tensione nominale - max
600 V

Contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.8 W

Esporta le caratteristiche del prodotto