Induttanza di rete Eaton DX, Monofase, 260 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 5,8 A, 5,05 mH
| Nome prodotto |
Induttanza di rete Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
269490
|
| EAN |
4015082694906
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
71 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
66 mm
|
| Peso prodotto |
0.7 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
UL IEC/EN 61558-2-20-2000 CSA |
| Codice modello |
DX-LN1-006
|
| Posizione di montaggio |
In posizione verticale
Sospeso in orizzontale Aree circostanti libere > 50 mm |
| Resistenza agli urti |
durata dell’urto: 11 ms
3 scariche |
| Resistenza alle vibrazioni |
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm |
| Altitudine |
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Max. 1000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Dati della temperatura di esercizio |
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
9 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
5.8 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione connessione ammissibile |
potenza 260 V AC (50/60 Hz)
|
| Corrente nominale (Ith) a tensione nominale DC - max |
5.8 A
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Induttanza d'impiego |
5.05 mH
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
5.8 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) - min |
5.8 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
260 V
|
| Tensione relativa cortocircuito |
il 4%
|
| Abbassamento di tensione Uk |
4 %
|
| Dotato di: |
Morsetti di collegamento
Prigioniero in PE |
| Numero di fasi |
1
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classe di isolamento |
B
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Bobina di reattanza netta
|
| Utilizzato con |
DC1
DE1 DM1 |
| Capacità morsetti |
4 mm²
20 - 10 AWG |
| Coppia di serraggio |
0,8 Nm, Morsetti a bullone
|