Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269496
DX-LN1-013

Induttanza di rete Eaton DX, Monofase, 260 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 13 A, 2,25 mH

Specifiche generali

Nome prodotto
Induttanza di rete Eaton DX
Sigla catalogo
269496
EAN
4015082694968
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
84 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Certificazione/i
UL
CSA
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN 61558-2-20-2000
Codice modello
DX-LN1-013

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Aree circostanti libere > 50 mm
Sospeso in orizzontale
In posizione verticale
Resistenza agli urti
durata dell’urto: 11 ms
3 scariche
Resistenza alle vibrazioni
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Max. 1000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dati della temperatura di esercizio
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
12 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
13 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione connessione ammissibile
potenza 260 V AC (50/60 Hz)
Corrente nominale (Ith) a tensione nominale DC - max
13 A
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Induttanza d'impiego
2.25 mH
Corrente nominale di esercizio (le)- max
13 A
Corrente nominale di esercizio (le) - min
13 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
260 V
Tensione relativa cortocircuito
il 4%
Abbassamento di tensione Uk
4 %

Features & functions

Dotato di:
Prigioniero in PE
Morsetti di collegamento
Numero di fasi
1
Numero di poli
Unipolare

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Bobina di reattanza netta
Utilizzato con
DA1
DC1
DE1
DM1

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
4 mm²
20 - 10 AWG
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto