Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269501
DX-LN3-006

Induttanza di rete Eaton DX, Tre fasi, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 6 A, 4,9 mH

Specifiche generali

Nome prodotto
Induttanza di rete Eaton DX
Sigla catalogo
269501
EAN
4015082695019
Lunghezza/profondità del prodotto
66 mm
Altezza prodotto
118 mm
Larghezza prodotto
115 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Certificazione/i
CE
CSA
IEC/EN61800-3
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL
UL File No.: E167225
Codice modello
DX-LN3-006

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Sospeso in orizzontale
Aree circostanti libere > 50 mm
In posizione verticale
Resistenza agli urti
3 scariche
durata dell’urto: 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Max. 1000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dati della temperatura di esercizio
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
19 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione connessione ammissibile
potenza 550 V AC (50/60 Hz)
Corrente nominale (Ith) a tensione nominale DC - max
6 A
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Induttanza d'impiego
4.9 mH
Corrente nominale di esercizio (le)- max
6 A
Corrente nominale di esercizio (le) - min
6 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
550 V
Tensione relativa cortocircuito
il 4%
Tensione nominale - max
480 V
Abbassamento di tensione Uk
4 %

Features & functions

Dotato di:
Morsetti di collegamento
Prigioniero in PE
Numero di fasi
3
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Fattore di utilizzo
100 %
Classificazione frequenza
50-60 Hz
Classe di isolamento
B
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Bobina di reattanza netta
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DA1
DC1
DE1
DM1

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
4 mm²
20 - 10 AWG
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto