Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

269509
Codice del modello: DX-LN3-100

Induttanza di rete Eaton DX, Tre fasi, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 100 A, 0,18 mH

General specifications

Nome prodotto
Induttanza di rete Eaton DX
Sigla catalogo
269509
EAN
4015082695095
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
10.2 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL 508C
EN 61800-3
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 61800-5
VDE
IEC/EN 61558-2-20-2000
IEC/EN61800-5
UL File No.: E167225
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
CE
UL
CSA
Codice modello
DX-LN3-100

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Aree circostanti libere > 50 mm
In posizione verticale
Sospeso in orizzontale
Resistenza agli urti
durata dell’urto: 11 ms
3 scariche
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dati della temperatura di esercizio
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)

Connection

Terminale di collegamento
Cu 20 x 3 mm²

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
101 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Tensione connessione ammissibile
potenza 550 V AC (50/60 Hz)
Corrente nominale (Ith) a tensione nominale DC - max
100 A
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Induttanza d'impiego
0.18 mH
Corrente nominale di esercizio (le)- max
100 A
Corrente nominale di esercizio (le) - min
100 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
550 V
Tensione relativa cortocircuito
2,5 %
Tensione nominale - max
480 V
Abbassamento di tensione Uk
2.5 %

Features & Functions

Dotato di:
Terminali di collegamento
Prigioniero in PE
Numero di fasi
3
Numero di poli
3 poli

General information

Diametro alesaggio
9 mm
Grado di protezione
IP00
NEMA Altro
Fattore di utilizzo
100 %
Classificazione frequenza
50-60 Hz
Classe di isolamento
B
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Bobina di reattanza netta
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DA1

Terminal capacities

Coppia di serraggio
6 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto